เผยแพร่สินค้าของคุณ
763BOX Recessed waterproof housing for TEMPOFLUX 3 WC
763BOX Recessed waterproof housing for TEMPOFLUX 3 WC
763BOX Recessed waterproof housing for TEMPOFLUX 3 WC
763BOX Recessed waterproof housing for TEMPOFLUX 3 WC
763BOX Recessed waterproof housing for TEMPOFLUX 3 WC
763BOX Recessed waterproof housing for TEMPOFLUX 3 WC
763BOX Recessed waterproof housing for TEMPOFLUX 3 WC
    DELABIE

    763BOX Recessed waterproof housing for TEMPOFLUX 3 WC

    Recessed waterproof housing, kit 1/2: Flush system without cistern: directly connected to pipework. Compatible with WC time flow valve. Collar with waterproof seal. Hydraulic connection to the outside and maintenance from the front. Adjusts to all types of installation (rails, solid walls, panels). Compatible with wall finishes from 10 - 120mm (while maintaining the minimum recessing depth of 93mm). Suitable for standard or "pipe-in-pipe" supply. Stopcock and flow rate adjustment, activation unit and cartridge are all integrated and accessible from the front. Back flow prevention device inside the housing. Secure system flush without sensitive elements. Outlet connection for PVC tube Ø 26/32mm. 30-year warranty. Order with control plate references 763000, 763040, 763041 or 763030.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.763BOX
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC valve
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)276
    • กว้าง (มิลลิเมตร)225
    • ความลึก (มิลลิเมตร)210
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)763
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 19 15
    • OmniClass TitleTankless Toilets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ