เผยแพร่สินค้าของคุณ
778000 TEMPOSTOP time flow urinal valve
DELABIE

778000 TEMPOSTOP time flow urinal valve

Exposed time flow urinal valve: For standard, siphon action, or stall urinals. For wall-mounted installation. Time flow ~3 seconds. Flow rate pre-set at 0.15 l/sec. at 3 bar, can be adjusted. Compatible with rain water. Chrome-plated brass body M½". Wall plate. Angled for recessed inlet. 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.778000
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urinal valve
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-07-06
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 21 13
  • OmniClass TitleWater Flush Urinals

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ