เผยแพร่สินค้าของคุณ
778755 TEMPOFLUX time flow urinal valve
DELABIE

778755 TEMPOFLUX time flow urinal valve

Exposed time flow urinal valve: For standard or siphon action urinals. For wall-mounted exposed installation. Soft-touch operation. Time flow pre-set at 3 seconds. Vacuum breaker. Flow rate pre-set at 0.15 l/sec. at 3 bar, can be adjusted up to 0.3 l/sec. Innovative stopcock and flow rate adjustment system integrated in the wall plate (patented). Compatible with rain water. Complies with European standard EN 12541 (acoustic level class II). Chrome-plated solid brass body M½". With a chrome-plated neck tube and connection washer Ø 35mm. Angled for recessed inlet . Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.778755
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urinal valve
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-07-09
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 21 13
  • OmniClass TitleWater Flush Urinals

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ