เผยแพร่สินค้าของคุณ
778769 TEMPOFLUX urinal valve
778769 TEMPOFLUX urinal valve
    DELABIE

    778769 TEMPOFLUX urinal valve

    Exposed time flow urinal valve: For DELABIE FINO urinals. Wall-mounted exposed installation. Soft-touch operation. Time flow pre-set at ~7 seconds. Flow rate pre-set at 0.15 L/sec. at 3 bar, can be adjusted up to 0.3 L/sec. Innovative stopcock and flow rate adjustment system integrated in the wall plate (patented). Compatible with rain water. Complies with European standard EN 12541 (class II acoustic level). Chrome-plated solid brass body M½". With chrome-plated neck tube. Angled for recessed inlet. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.778769
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urinal valve
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)403
    • กว้าง (มิลลิเมตร)60
    • ความลึก (มิลลิเมตร)68
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)623
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถปัสสาวะ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_79
    • Uniclass 2015 DescriptionUrinal flushing valves
    • OmniClass Number23-31 21 00
    • OmniClass TitleUrinals

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ