เผยแพร่สินค้าของคุณ
779427 TEMPOSTOP time flow urinal valve
DELABIE

779427 TEMPOSTOP time flow urinal valve

Recessed time flow urinal valve:
For standard or siphon action urinals.
Recessed installation.
Recessing depth can be adjusted 25 - 45mm.
Stainless steel cover plate 160 x 160mm.
Compatible with rain water.
Time flow ~7 seconds.
Flow rate pre-set at 0.25 L/sec. at 3 bar, can be adjusted.
Chrome-plated brass body F½".
30-year warranty.

This model does not have a waterproof recessing housing. The installer must ensure that the recessing area is waterproof and any leaks or condensates can drain away (see installation guide).

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.779427
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urinal valve
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-07-05
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC010023
  • ชื่อ ETIMMechanical urinal flusher
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 21 13
  • OmniClass TitleWater Flush Urinals

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ