เผยแพร่สินค้าของคุณ
790006 TEMPOMIX time flow shower kit
DELABIE

790006 TEMPOMIX time flow shower kit

Time flow shower kit for exposed installation: TEMPOMIX ¾" single control mixer. Wall-mounted installation. Temperature control and operation via the push-button. Maximum temperature limiter (can be adjusted by the installer). Soft-touch operation. Time flow ~30 seconds. Flow rate 6 lpm at 3 bar. Chrome-plated, tamperproof, scale-resistant TONIC JET shower head with automatic flow rate regulation. Chrome-plated solid brass. Integrated non-return valves and filters. Chrome-plated metal push-button. Shower column Ø 16mm and collar (mounting bracket and screws supplied). Elbow M½" STOP unions, 150mm centres. 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.790006
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower mixer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-07-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ