เผยแพร่สินค้าของคุณ
790975 TEMPOMIX time flow shower mixer
DELABIE

790975 TEMPOMIX time flow shower mixer

Exposed time flow shower panel: TEMPOMIX ¾" single control mixer. For panels from 8 to 16mm. Temperature adjustment and operation on control. Maximum temperature limiter (can be adjusted by installer). Soft-touch operation. Time flow ~30 seconds. Flow rate 12 lpm at 3 bar, can be adjusted. Chrome-plated solid brass. Integrated filters and non-return valves. Chrome-plated metal control. 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.790975
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower mixer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-04-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)70
  • กว้าง (มิลลิเมตร)70
  • ความลึก (มิลลิเมตร)48
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)906
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC010546
  • ชื่อ ETIMMechanical control system for shower
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ