เผยแพร่สินค้าของคุณ
79230015 SECURITHERM shower panel
DELABIE

79230015 SECURITHERM shower panel

Time flow thermostatic shower panel: Anodised aluminium shower panel for wall-mounted, exposed installation. Top inlet via in-line stopcocks and conical Ø 15mm inlets. SECURITHERM thermostatic shower mixer. Adjustable temperature control from cold water up to 38°C with 1st limiter set at 38°C and 2nd limiter set at 41°C Anti-scalding safety: automatic shut-off if cold or hot water supply fails. Anti-cold showers function: automatic shut-off if hot water fails. Thermal shocks are possible. Soft-touch operation. Chrome-plated, tamperproof, scale-resistant, fixed, ROUND shower head with automatic flow rate regulation. Time flow shower valve ~30 seconds. Flow rate 6 lpm at 3 bar. Concealed fixings. Filters and non-return valves. Time flow shower panel suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.79230015
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower panel
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-08-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers

พื้นที่การขาย

โอเชียเนีย ยุโรป อเมริกาเหนือ
นิวซีแลนด์
สหราชอาณาจักร
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
ออสเตรเลีย
ไอร์แลนด์