เผยแพร่สินค้าของคุณ
792400 SECURITHERM shower panel
DELABIE

792400 SECURITHERM shower panel

Thermostatic electronic shower panel: Anodised aluminium shower panel for wall-mounted, exposed installation. With top inlet, via in-line stopcocks M½". SECURITHERM thermostatic mixer. Adjustable temperature control from cold water up to 38°C with 1st limiter set at 38°C and 2nd limiter set at 41°C. Anti-scalding failsafe: automatic shut-off if cold water fails. Anti-cold showers function: automatic shut-off if hot water fails. Thermal shocks are possible. Battery-operated with 223 6V Lithium battery. Infrared presence detection. Shower starts when hand is 4cm from the sensor. Shuts off on demand or automatically after ~60 seconds. Duty flush (~60 seconds every 24 hours after the last use). Flow rate set at 6 lpm at 3 bar, can be adjusted. Chrome-plated, tamperproof ROUND shower head. Concealed fixings. Filters and non-return valves. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.792400
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower panel
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-08-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1113
  • กว้าง (มิลลิเมตร)210
  • ความลึก (มิลลิเมตร)124
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4353
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ