เผยแพร่สินค้าของคุณ
792410 SECURITHERM shower panel
DELABIE

792410 SECURITHERM shower panel

Electronic thermostatic shower panel:

Anodised aluminium shower panel for wall-mounted, exposed installation.

With concealed inlet via flexibles, M1/2".

SECURITHERM thermostatic mixer.

Adjustable temperature control from cold water up to 38°C with 1st limiter set at 38°C and 2nd limiter set at 41°C.

Anti-scalding failsafe: automatic shut-off if cold water fails.

Anti-cold showers function: automatic shut-off if hot water fails.

Thermal shocks are possible.

Battery-operated with 223 6V Lithium battery.

Infrared presence detection. Shower starts when hand is 4cmfrom the sensor.

Shuts off on demand or automatically after ~60 seconds.

Duty flush (~60 seconds every 24 hours after the last use).

Flow rate set at 6 lpm at 3 bar, can be adjusted, rain-effect spray.

Chrome-plated, tamperproof ROUND shower head.

Concealed fixings.

Filters and non-return valves.

Suitable for people with reduced mobility.

30-year warranty.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.792410
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower panel
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-07-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1050
  • กว้าง (มิลลิเมตร)210
  • ความลึก (มิลลิเมตร)124
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4236
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ