เผยแพร่สินค้าของคุณ
794470 TEMPOMIX 3 time flow shower mixer
DELABIE

794470 TEMPOMIX 3 time flow shower mixer

Exposed time flow shower mixer: TEMPOMIX 3 single control mixer, bottom outlet, M½" inlet with M¾ connector. Temperature control and operation via the push-button. Maximum temperature limiter (can be adjusted by the installer). For wall-mounted, exposed installation. Soft-touch operation. Time flow pre-set at ~30 seconds. Flow rate 6 lpm at 3 bar, can be adjusted from 6 lpm - 12 lpm. Chrome-plated solid brass. Integrated filters and non-return valves. Chrome-plated metal push-button. M½" offset connectors for 130 - 170mm centres. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.794470
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower mixer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-07
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ