เผยแพร่สินค้าของคุณ
801 Single jet shower kit
DELABIE

801 Single jet shower kit

Single jet shower kit: - chrome-plated stainless steel shower rail Ø 22mm, overall length 700mm with 590mm centres, can be cut to size, - a sliding shower head holder, can be adjusted in height and inclined, - transparent soap dish, - smooth, BICOLOR PVC flexible hose in food-grade metallo-plastic PVC, L. 1.50m (ref. 834T1), - chrome-plated scale-resistant single jet shower head Ø 70mm, rain effect (ref. 811).
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.801
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1154
  • กว้าง (มิลลิเมตร)100
  • ความลึก (มิลลิเมตร)110
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1987
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (9)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)