เผยแพร่สินค้าของคุณ
9201 Free-standing eye wash station
9201 Free-standing eye wash station
    DELABIE

    9201 Free-standing eye wash station

    Free-standing eye wash station with manual and pedal control equipped with: Frost-free system as standard. 304 stainless steel basin Ø 250mm, green powder-coated finish. 2 eye wash spray heads fitted with protective caps in shock-resistant green ABS; will eject automatically when activated. 1/4-turn, nickel-plated brass valves open and close quickly. 30-year warranty. Operation: Water flow is activated by hand or foot control. The eye wash will continue to operate when the hand or foot control is released. To stop the flow, pull the hand control in the opposite direction and raise the pedal with your foot. Flow rate 20 lpm at 3 bar dynamic pressure. Aerators with stainless steel double filters. Water supply F1". Pipework made from galvanised steel, grey powder-coated finish. Hand and foot controls in green powder-coated galvanised steel. Fixed to the floor by a triangular brass plate (screws not included.) Supplied with identification sign for first aid equipment: "Eye Wash".
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.9201
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Safety Controls
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-07-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1100
    • กว้าง (มิลลิเมตร)325
    • ความลึก (มิลลิเมตร)502
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6511
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG000059
    • ชื่อ ETIMSafety devices
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_75
    • Uniclass 2015 DescriptionSafety valves
    • OmniClass Number23-27 31 53
    • OmniClass TitleSafety Valves

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ