เผยแพร่สินค้าของคุณ
H9601 SECURITHERM sequential thermostatic basin mixer
H9601 SECURITHERM sequential thermostatic basin mixer
H9601 SECURITHERM sequential thermostatic basin mixer
    DELABIE

    H9601 SECURITHERM sequential thermostatic basin mixer

    Deck-mounted SECURITHERM thermostatic basin mixer. Thermostatic sequential mixer: opens and closes with cold water. No risk of cross flow between the hot and cold water. No non-return valves on the inlets. Single hole mixer with curved spout H. 95mm L. 120mm fitted with a hygienic flow straightener for no impurity retention and thermal shock-resistant. Anti-scalding failsafe: shuts off automatically if the cold or hot water supply fails. Securitouch thermal insulation prevents burns. Scale-resistant sequential thermostatic cartridge for single lever control of flow rate and temperature. Temperature can be adjusted from cold water up to 40°C with temperature limiter set at 40°C. Thermal or chemical shocks are possible. Body and spout with smooth interiors and low water volume. Flow rate limited to 5 lpm at 3 bar. No manual contact thanks to Hygiene control lever L. 146mm. Ergonomic brass pop-up waste 11/4". Supplied with PEX flexibles F3/8" with chrome-plated brass stopcocks. Fixing reinforced via 2 stainless steel rods. Thermostatic mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. Also available with copper tails.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.H9601
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)206
    • กว้าง (มิลลิเมตร)45.57
    • ความลึก (มิลลิเมตร)202.85
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1967.11
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (9)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)