เผยแพร่สินค้าของคุณ
H96051 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic basin mixer
DELABIE

H96051 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic basin mixer

Deck-mounted thermostatic SECURITHERM basin mixer. Sequential thermostatic mixer: opens and closes with cold water. No risk cross flow between the cold and hot water. No non-return valves on the inlets. BIOCLIP: mixer is easy to remove for cleaning and disinfection. Anti-scalding failsafe: shuts off automatically if cold or hot water supply fails. Securitouch thermal insulation prevents burns. Single hole mixer with curved spout H. 95mm L. 120mm fitted with a hygienic flow straightener with no impurity retention and thermal shock-resistant. Scale-resistant sequential thermostatic cartridge for single control of flow rate and temperature. Temperature adjusts from cold water up to 40°C with temperature limiter set at 40°C . Thermal and chemical shocks are possible. Body and spout with smooth interiors and low water volume. Flow rate limited to 5 lpm at 3 bar. No manual contact thanks to Hygiene control lever L. 146mm. No pop-up waste. F3/8" PEX flexibles. Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Mixer suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. Also available with copper tails.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.H96051
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin mixer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)178
  • กว้าง (มิลลิเมตร)50
  • ความลึก (มิลลิเมตร)171
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1507
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 11 19 11
  • OmniClass TitleThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (9)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)