เผยแพร่สินค้าของคุณ
H960515 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic basin mixer
DELABIE

H960515 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic basin mixer

Deck-mounted SECURITHERM thermostatic basin mixer. Sequential thermostatic mixer: opens and closes with cold water. No risk of cross flow between the hot and cold water. No non-return valve. BIOCLIP: mixer can be easily removed for cleaning and disinfection. Anti-scalding failsafe: shuts off automatically if cold or hot water supply fails. Securitouch thermal insulation prevents burns. Single hole mixer with curved spout, H. 95mm L. 120mm, fitted with a hygienic flow straightener, no build-up of impurities and withstands thermal shocks. Scale-resistant sequential thermostatic cartridge for single control adjustment of flow rate and temperature. Temperature adjusts from cold water up to 40°C with maximum temperature limiter set at 40°C. Thermal and chemical shocks are possible. Body and spout with smooth interiors and low water volume. Flow rate limited to 5 lpm at 3 bar. No manual contact thanks to Hygiene control lever L. 146mm. No pop-up waste. Supplied with F3/8" PEX flexibles with chrome-plated brass stopcocks, filters and Ø 15mm conical connectors. Fixing reinforced via 2 stainless steel rods. Mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes , hospitals and clinics. Mixer suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. Also available with copper tails.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.H960515
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin mixer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-06-12
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 11 19 11
  • OmniClass TitleThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

พื้นที่การขาย

โอเชียเนีย ยุโรป อเมริกาเหนือ
นิวซีแลนด์
สหราชอาณาจักร
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
ออสเตรเลีย
ไอร์แลนด์

สินค้าใกล้เคียง

3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (9)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)