เผยแพร่สินค้าของคุณ
H9611S SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
DELABIE

H9611S SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer

Wall-mounted SECURITHERM thermostatic sink mixer. Sequential thermostatic mixer: opens and closes with cold water. No risk of cross flow between hot and cold water. No non-return valves on the inlets. Wall-mounted mixer supplied with 2 removable stainless steel spouts L.136mm. Anti-scalding failsafe: shuts off automatically if cold or hot water supply fails. Securitouch thermal insulation prevents burns. Scale-resistant sequential thermostatic cartridge for sequential control of flow and temperature. Temperature can be adjusted from cold water up to 40°C with maximum temperature limiter set at 40°C. Thermal or chemical shocks are possible. Body and spout with smooth interiors and low water volume. Flow rate regulated at 7 lpm. Chrome-plated brass body. No manual contact thanks to Hygiene control lever L. 146mm. Mixer with 150mm centres supplied with offset standard connectors M1/2" M3/4". Mixer ideal for healthcare facilities, retirement homes, hospitals and clinics. Sequential mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.H9611S
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sink mixer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)141
  • กว้าง (มิลลิเมตร)214
  • ความลึก (มิลลิเมตร)214
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1841
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (9)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)