เผยแพร่สินค้าของคุณ
H9612 SECURITHERM thermostatic sink mixer
DELABIE

H9612 SECURITHERM thermostatic sink mixer

Deck-mounted SECURITHERM thermostatic basin mixer, ideal for baby baths. Sequential thermostatic mixer: opens and closes with cold water. No risk of cross flow between the hot and cold water. No non-return valves on the inlets. Anti-scalding failsafe: immediate shut-off if cold or hot water supply fails. Securitouch thermal insulation prevents burns. Single hole mixer with swivelling outlet H. 105mm L. 200mm. Sequential mixer with retracting hand spray with 2 jet options: flow straightener/rain effect. Scale-resistant sequential thermostatic cartridge for sequential control of the flow rate and temperature. Temperature control from cold water up to 40°C with maximum temperature limiter set at 40°C. Body with smooth interior. Flow rate regulated at 4 lpm. No manual contact thanks to Hygiene control lever L. 100mm. BIOSAFE flexible shower hose reduces bacterial proliferation: transparent polyurethane, smooth interior and exterior. Flexible with narrow interior Ø 6mm: low water volume. Specific counterweight. PEX flexibles F3/8". Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Thermostatic mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Mixer suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.H9612
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin mixer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-07
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ