เผยแพร่สินค้าของคุณ
H9614P SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
H9614P SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
H9614P SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
    DELABIE

    H9614P SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer

    Wall-mounted SECURITHERM thermostatic sink mixer. Thermostatic sequential mixer: opens and closes with cold water. No risk of cross flow between hot and cold water. No non-return valves on the inlets. Wall-mounted mixer supplied with 2 stainless steel spouts L. 136mm. Anti-scalding failsafe: shuts off automatically if cold or hot water supply fails. Securitouch thermal insulation prevents burns. Scale-resistant sequential thermostatic cartridge for sequential control of flow rate and temperature. Temperature can be adjusted from cold water up to 40°C with temperature limiter set at 40°C. Thermal or chemical shocks are possible. Body and spout with smooth interiors and low water volume. Flow rate regulated at 7 lpm. Chrome-plated brass body. No manual contact thanks to Hygiene control lever L. 146mm. Mixer with 200mm centres, supplied with 2 in-line STOP/CHECK M1/2" M3/4" connectors ideal for hospitals. Thermostatic mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.H9614P
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sink mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-06-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)141
    • กว้าง (มิลลิเมตร)265
    • ความลึก (มิลลิเมตร)215
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2105
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Faucets
    • OmniClass Number23-31 11 19 11
    • OmniClass TitleThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย ยุโรป อเมริกาเหนือ
    นิวซีแลนด์
    สหราชอาณาจักร
    หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
    ออสเตรเลีย
    ไอร์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (9)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)