เผยแพร่สินค้าของคุณ
H9625610 SECURITHERM BIOCLIP sequential thermostatic sink mixer
H9625610 SECURITHERM BIOCLIP sequential thermostatic sink mixer
    DELABIE

    H9625610 SECURITHERM BIOCLIP sequential thermostatic sink mixer

    Deck-mounted thermostatic SECURITHERM sink mixer. Sequential thermostatic mixer: opens and closes with cold water. No risk of cross flow between the hot and cold water. No non-return valves on the inlets. BIOCLIP: mixer is easy to remove for cleaning and disinfection. Anti-scalding failsafe: shuts off automatically if cold or hot water supply fails. Securitouch thermal insulation prevents burns. Single hole mixer with curved spout H. 160mm L. 140mm fitted with a hygienic flow straightener with no impurity retention and thermal shock-resistant. Scale-resistant sequential thermostatic cartridge for single control of flow rate and temperature. Temperature adjusts from cold water up to 40°C with temperature limiter set at 40°C. Thermal and chemical shocks are possible. Body and spout with smooth interiors and low water volume. Flow rate 9 lpm at 3 bar. No manual contact thanks to Hygiene control lever L. 146mm. No pop-up waste. Supplied with copper tails with chrome-plated stopcocks. Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Thermostatic mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Sequential mixer suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. Also available with PEX flexibles.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.H9625610
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sink mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-03
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 19 11
    • OmniClass TitleThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย ยุโรป อเมริกาเหนือ
    นิวซีแลนด์
    สหราชอาณาจักร
    หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
    ออสเตรเลีย
    ไอร์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (9)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)