เผยแพร่สินค้าของคุณ
H9631 Recessed thermostatic sequential shower mixer
H9631 Recessed thermostatic sequential shower mixer
    DELABIE

    H9631 Recessed thermostatic sequential shower mixer

    SECURITHERM recessed thermostatic shower mixer, kit 2/2 : Thermostatic sequential shower mixer: opens/closes with cold water. Mixer with no non-return valves on the inlets (reduces bacterial development). No risk of cross flow between the hot and cold water. Sequential mixer with anti-scalding failsafe: shuts off immediately if cold water supply fails. Prevents cold showers: shuts off immediately if hot water supply fails. Sequential mixerc with Securitouch thermal insulation prevents burns. Scale-resistant thermostatic sequential cartridge for adjusting flow rate and temperature. Temperature control from cold water up to 39°C with maximum temperature limiter set at 39°C. Thermal shocks are possible. Flow rate regulated at 9 lpm (mixer only), 6 lpm at 3 bar with shower head. ERGO controls. M¾" inlets with integrated filters. Order a wall-mounted outlet or shower head to complete. Bright polished stainless steel cover plate 166 x 166mm. Mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Sequential mixer ideal for people with reduced mobility. Shower mixer with 30-year warranty. Order with waterproof recessing housing ref. H96BOX.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.H9631
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)166
    • กว้าง (มิลลิเมตร)166
    • ความลึก (มิลลิเมตร)104
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1342
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (9)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)