เผยแพร่สินค้าของคุณ
H9633 Recessed sequential thermostatic shower mixer with angled outlet
H9633 Recessed sequential thermostatic shower mixer with angled outlet
    DELABIE

    H9633 Recessed sequential thermostatic shower mixer with angled outlet

    SECURITHEM recessed thermostatic shower mixer with angled outlet, kit 2/2 : Sequential thermostatic mixer: opens and closes with cold water. Mixer with no non-return valves on the inlets (reduces bacterial development). No risk of cross flow between the hot and cold water. Sequential mixer with anti-scalding failsafe: shuts off automatically if cold water supply fails. Avoids cold showers: shuts off automatically if hot water supply fails. Sequential mixer with Securitouch thermal insulation prevents burns. Scale-resistant sequential thermostatic cartridge adjusts the flow rate and temperature. Temperature control from cold water up to 39°C with pre-set maximum temperature limiter set at 39°C. Thermal shocks are possible. Flow rate regulated at 9 lpm (mixer only), 6 lpm at 3 bar with a shower head. ERGO control knob. Filters integrated in the M3/4" inlets. Order a shower head or wall outlet. Bright polished stainless steel cover plate 166 x 166mm Mixer ideal for use in healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Sequential mixer suitable for people with reduced mobility. Shower mixer with 30-year warranty. Order with the waterproof recessing housing ref. H96CBOX.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.H9633
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)169
    • กว้าง (มิลลิเมตร)166
    • ความลึก (มิลลิเมตร)104
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1449
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG017640
    • ชื่อ ETIMSanitary showers
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ