เผยแพร่สินค้าของคุณ
H9633BEL Recessed sequential thermostatic shower mixer
H9633BEL Recessed sequential thermostatic shower mixer
    DELABIE

    H9633BEL Recessed sequential thermostatic shower mixer

    SECURITHEM recessed thermostatic shower mixer with angled outlet, kit 2/2 : Sequential thermostatic mixer: opens and closes with cold water. Mixer with non-return valves on the CW inlet.No risk of cross flow between the hot and cold water. Sequential mixer with anti-scalding failsafe: shuts off automatically if cold water supply fails. Avoids cold showers: shuts off automatically if hot water supply fails. Sequential mixer with Securitouch thermal insulation prevents burns. Scale-resistant sequential thermostatic cartridge adjusts the flow rate and temperature. Temperature control from cold water up to 39°C with pre-set maximum temperature limiter set at 39°C. Thermal shocks are possible. Flow rate regulated at 9 lpm (mixer only), 6 lpm at 3 bar with a shower head. ERGO control knob. Filters integrated in the M3/4" inlets. Order a shower head or wall outlet. Bright polished stainless steel cover plate 166 x 166mm Mixer ideal for use in healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Sequential mixer suitable for people with reduced mobility. Shower mixer with 30-year warranty. Order with the waterproof recessing housing ref. H96CBOX.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.H9633BEL
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-09-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)169
    • กว้าง (มิลลิเมตร)166
    • ความลึก (มิลลิเมตร)104
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1468
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG017640
    • ชื่อ ETIMSanitary showers
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เนเธอร์แลนด์
    เบลเยียม
    ลักเซมเบิร์ก

    สินค้าใกล้เคียง