เผยแพร่สินค้าของคุณ
H9633L Recessed thermostatic sequential shower mixer with angled outlet
DELABIE

H9633L Recessed thermostatic sequential shower mixer with angled outlet

Recessed SECURITHERM thermostatic shower with elbow outlet, kit 2/2 : Thermostatic sequential mixer: opens and closes with cold water. Mixer with no non-return valves on the inlets (reduces bacterial proliferation). No risk of cross flow between hot and cold water. Sequential mixer with anti-scalding failsafe: shuts off automatically if cold water supply fails. Prevents cold showers: cold water supply shuts off if hot water supply fails. Sequential mixer with Securitouch thermal insulation prevents burns. Scale-resistant thermostatic sequential cartridge adjusts the flow rate and temperature. Temperature control from cold water up to 39°C with maximum temperature limiter set at 39°C. Thermal shocks are possible. Flow rate regulated at 9 lpm (mixer only), 6 lpm at 3 bar with shower head. Hygiene lever L. 100mm. Filters integrated on the inlets M3/4". Order a shower head or wall outlet. Bright polished stainless steel wall plate 166 x 166mm. Mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Sequential mixer suitable for people with reduced mobility. Shower mixer with 30-year warranty. Order the waterproof recessing housing ref. H96CBOX.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.H9633L
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower mixer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-10-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)183
  • กว้าง (มิลลิเมตร)166
  • ความลึก (มิลลิเมตร)77
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1449
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (9)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)