เผยแพร่สินค้าของคุณ
H963615 Aluminium shower panel with SECURITHERM sequential mixer
H963615 Aluminium shower panel with SECURITHERM sequential mixer
H963615 Aluminium shower panel with SECURITHERM sequential mixer
H963615 Aluminium shower panel with SECURITHERM sequential mixer
    DELABIE

    H963615 Aluminium shower panel with SECURITHERM sequential mixer

    SECURITHERM anodised aluminium shower panel for wall-mounted exposed installation. SECURITHERM thermostatic sequential shower mixer (non-time flow). Thermostatic sequential shower mixer: opens and closes with cold water. Mixer with no non-return valves on the inlets (reduces bacterial proliferation). No risk of cross flow between the hot and cold water. Sequential mixer with anti-scalding failsafe: shuts off automatically if cold water supply fails. Cold water failsafe prevents cold showers: shuts off automatically if hot water supply fails. Temperature control from cold water up to 39°C. Temperature limiter set at 39°C, can be adjusted. Thermal shocks are possible. Flow rate 9 lpm at 3 bar. Sliding handset on chrome-plated rail with flexible shower hose removable with push fit rapid STOP connector. Hygiene control lever L. 100mm. Top inlets with M1/2" inline stopcocks. Copper tubes. Concealed fixings. Filters. Shower panel suitable for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.H963615
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower panel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-09-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1202
    • กว้าง (มิลลิเมตร)210
    • ความลึก (มิลลิเมตร)143
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5753
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011613
    • ชื่อ ETIMShower column/panel
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย ยุโรป อเมริกาเหนือ
    นิวซีแลนด์
    สหราชอาณาจักร
    หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
    ออสเตรเลีย
    ไอร์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง