เผยแพร่สินค้าของคุณ
H96BOX Recessed housing for thermostatic shower mixers
H96BOX Recessed housing for thermostatic shower mixers
H96BOX Recessed housing for thermostatic shower mixers
H96BOX Recessed housing for thermostatic shower mixers
H96BOX Recessed housing for thermostatic shower mixers
    DELABIE

    H96BOX Recessed housing for thermostatic shower mixers

    Recessed waterproof housing for thermostatic sequential shower mixers, kit 1/2: - Collar with waterproof seal. - Hydraulic connection to the outside and maintenance from the front. - Water supply connects to the top. - Adjusts to all types of installation (rails, solid walls, panels). - Compatible with wall finishes from 10 - 120mm (while maintaining the minimum recessing depth of 83mm). - Suitable for standard or "pipe-in-pipe" supply. - Stopcocks and flow rate adjustment, filters and cartridge are all integrated and accessible from the front. - Thermostatic sequential shower mixer. - Supplied in 2 kits: secure system flush without sensitive elements. 30-year warranty. Order with control-plate reference H9631.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.H96BOX
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)253
    • กว้าง (มิลลิเมตร)226
    • ความลึก (มิลลิเมตร)211
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1453
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Faucets
    • OmniClass Number23-31 11 19 11
    • OmniClass TitleThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (9)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)