เผยแพร่สินค้าของคุณ
H96CBOX Recessing housing for thermostatic shower mixers
H96CBOX Recessing housing for thermostatic shower mixers
H96CBOX Recessing housing for thermostatic shower mixers
H96CBOX Recessing housing for thermostatic shower mixers
H96CBOX Recessing housing for thermostatic shower mixers
    DELABIE

    H96CBOX Recessing housing for thermostatic shower mixers

    Waterproof recessing housing for sequential thermostatic shower mixer, kit 1/2: - Collar with waterproof seal. - Hydraulic connection from the outside and maintenance from the front. - Water supply connects from the top. - Adjusts to all types of installations (rails, solid walls, panels). - Compatible with wall finishes 10 - 120mm (while maintaining the minimum recessing depth of 83mm). - Suitable for standard or "pipe-in-pipe" supply. - Stopcocks and flow rate adjustment, filters and cartridge are all integrated and accessible from the front. - Sequential thermostatic shower mixer. - Supplied in 2 kits: secure system flush without sensitive elements. 30-year warranty. Order with the control plate reference H9633.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.H96CBOX
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)252
    • กว้าง (มิลลิเมตร)226
    • ความลึก (มิลลิเมตร)211
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1370
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Faucets
    • OmniClass Number23-31 11 19 11
    • OmniClass TitleThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ