เผยแพร่สินค้าของคุณ
H9726 SECURITHERM thermostatic basin mixer
H9726 SECURITHERM thermostatic basin mixer
    DELABIE

    H9726 SECURITHERM thermostatic basin mixer

    SECURITHERM thermostatic dual control basin mixer. Tall, single hole mixer with swivelling spout H. 205mm L. 150mm with smooth interior. Spout with BIOSAFE hygienic outlet, suitable for fitting a BIOFIL filter. Anti-scalding failsafe: shuts off immediately if the cold or hot water supply fails. Scale-resistant thermostatic cartridge for temperature control. ¼-turn ceramic head for adjusting the flow rate. Temperature can be adjusted: cold water up to 41°C. Two temperature limiters: first temperature limiter set at to 38°C (can be overridden), and second temperature limiter set at 41°C. Thermal shocks are easy to undertake without removing the control knob or shutting off the cold water supply. Flow rate regulated at 5 lpm. ERGO control knobs. Ergonomic pop-up waste, 11/4" in brass. PEX flexibles F3/8" with filters and non-return valves. Fixing reinforced via 2 stainless steel rods. Thermostatic mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.H9726
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-06-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)287
    • กว้าง (มิลลิเมตร)196
    • ความลึก (มิลลิเมตร)216
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2458
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Faucets
    • OmniClass Number23-31 11 19 11
    • OmniClass TitleThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ