เผยแพร่สินค้าของคุณ
H9741 SECURITHERM Securitouch thermostatic shower mixer
DELABIE

H9741 SECURITHERM Securitouch thermostatic shower mixer

SECURITHERM dual control thermostatic shower mixer. Mixer with anti-scalding failsafe: shuts off automatically if cold water supply fails. Prevents cold showers: shuts off automatically if hot water supply fails. Securitouch thermal insulation to prevent burns. Scale-resistant thermostatic cartridge for temperature adjustment. ¼-turn ceramic head for flow rate adjustment. Temperature control from 25 - 41°C. Double temperature limiter: 1st limiter set at 38°C can be overridden, 2nd limiter set at 41°C. Thermal shocks are easy to undertake without removing the control knob or shutting off the cold water supply. Flow rate regulated at 9 lpm. Chrome-plated brass body and ERGO controls. M1/2" shower outlet. F3/4" inlets with integrated filters and non-return valves. Mixer with offset M1/2" M3/4" STOP/CHECK wall connectors. Mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care home, hospitals and clinics. Mixer suitable for people with reduced mobility. Shower mixer with 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.H9741
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower mixer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-06-05
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)78
  • กว้าง (มิลลิเมตร)285
  • ความลึก (มิลลิเมตร)110
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2020
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ