เผยแพร่สินค้าของคุณ
H9741HYG Thermostatic SECURITHERM securitouch auto-drain shower kit.
DELABIE

H9741HYG Thermostatic SECURITHERM securitouch auto-drain shower kit.

SECURITHERM dual control thermostatic shower kit with auto-draining device: • Shower mixer with scale-resistant thermostatic cartridge: Mixer with anti-scalding failsafe: shuts off automatically if cold water supply fails. Prevents cold showers: shuts off automatically if hot water supply fails. Securitouch thermal insulation prevents burns. Scale-resistant thermostatic cartridge adjusts the temperature. ¼-turn ceramic valve head adjusts the flow rate. Temperature control from 25 - 41°C. Double temperature limiter: 1st limiter set at 38°C can be overridden, 2nd limiter set at 41°C. Thermal shocks are possible without removing the control knob or shutting off the water supply. Flow rate regulated at 9 lpm. Chrome-plated brass body with ERGO controls. M1/2" shower outlet. Filters and non-return valves integrated on the inlets, F3/4". Mixer with offset STOP/CHECK wall connectors, M1/2" M3/4". • Shower head (ref. 813) with chrome-plated wall-mounted adjustable support (ref. 845). • Auto-draining device FM1/2" for installation between the flexible hose and the shower head, automatically drains the shower head and flexible hose (ref. 880). Mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Mixer suitable for people with reduced mobility. Shower mixer with 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.H9741HYG
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower mixer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)117
  • กว้าง (มิลลิเมตร)285
  • ความลึก (มิลลิเมตร)110
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2509
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 11 19 11
  • OmniClass TitleThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (9)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)