เผยแพร่สินค้าของคุณ
H9769S SECURITHERM Securitouch thermostatic shower mixer
H9769S SECURITHERM Securitouch thermostatic shower mixer
    DELABIE
    Archived

    H9769S SECURITHERM Securitouch thermostatic shower mixer

    SECURITHERM dual control thermostatic shower mixer. Thermostatic mixer with no non-return valves on the inlets (reduced bacterial proliferation). No risk of cross flow between hot and cold water. Mixer with anti-scalding failsafe: shuts off automatically if cold supply fails. Prevents cold showers: shuts off automatically if hot water supply fails. Securitouch thermal insulation prevents burns. Scale-resistant thermostatic cartridge for temperature adjustment. ¼-turn ceramic head for flow rate adjustment. Temperature control up to 43°C. Double temperature limiter: 1st limiter set at 41°C, 2nd limiter set at 43°C. Thermal shocks are possible without removing the control knob or shutting off the cold water supply. Flow rate limited to 9 lpm at 3 bar. Ergonomic controls. M½" shower outlet. F¾" inlets with integrated filters. Mixer supplied with offset standard wall connectors M½" M¾". Mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Mixer suitable for people with reduced mobility. Shower mixer with 30-year warranty.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.H9769S
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)64
    • กว้าง (มิลลิเมตร)260
    • ความลึก (มิลลิเมตร)111
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1282
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers