เผยแพร่สินค้าของคุณ
H9741SKIT Shower kit with thermostatic mixer
DELABIE

H9741SKIT Shower kit with thermostatic mixer

3.6 จาก 5 ดาว3.6(5 รีวิว)
Shower riser rail with thermostatic dual control mixer. Shower kit with SECURITHERM thermostatic shower mixer. Mixer with anti-scalding failsafe: shuts off automatically if cold water supply fails. Prevents cold showers: shuts off automatically if hot water supply fails. Securitouch thermal insulation prevents burns. Scale-resistant thermostatic cartridge adjusts the temperature. ¼-turn ceramic valve head adjusts the flow rate. Temperature control from 25°C up to 41°C. Double temperature limiter: 1st limiter set at 38°C, 2nd limiter set at 41°C. Thermal shocks are possible without removing the control knob or shutting off the cold water. Flow rate regulated at 9 lpm. Chrome-plated body and ERGO controls. M1/2" shower outlet. Filters and non-return valves integrated in the inlets, F3/4". Mixer with offset standard wall connectors. • Sliding shower head holder (ref. 813) on a chrome-plated riser rail (ref. 821) with soap dish and flexible shower hose (ref. 836T1). • Shower head retaining collar (ref. 830). Mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics Mixer suitable for people with reduced mobility. Shower kit with 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.H9741SKIT
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower mixer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-06-24
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)117
  • กว้าง (มิลลิเมตร)285
  • ความลึก (มิลลิเมตร)109
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4093
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
  • OmniClass Number23-31 11 19 11
  • OmniClass TitleThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (9)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)