เผยแพร่สินค้าของคุณ
UNO Helix
Delray Lighting LLC
Archived

UNO Helix

5.0 จาก 5 ดาว5.0(6 รีวิว)
CONSTRUCTION Extruded aluminum outer housing with direct white frosted acrylic diffuser. 8 ft. gray or white 18AWG adjustable power cord and AC cables with push button grippers supplied, standard. Specify XP for additional length (25 ft. max.). WHITE LEDs Nichia Corp. NFSL757 tight bin chips on aluminum clad boards. White color temperature LEDs are W30 (3000K), W35 (3500K), or W40 (4000K), rated 90CRI. Drivers are programmable constant current, 0–10V, 1% dimming, standard. NOTE: Supplied with two drivers per fixture. CUSTOM LUMEN OUTPUT REDUCTION Factory-set custom reduced-lumen output driver configuration. Order XL . Specify lumens. All drivers are remote mounted. Maximum remote driver distance is 100 ft., using 10AWG wire. COLOR LEDs Red, Blue or SQ–RGB flexible 5050 tapelights. Constant voltage drivers are 12V for single color, 24V for RGB sequencer. RGB sequencer requires BDMXMOD DMX 512 interface. Optional DMX wall box control offered separately (see Traxon, right.) CANOPY Mounts to J-box with mudring. J-box must attach to structure able to support 75 lbs. Drivers and/or DMX interface are remote mounted. cUL listed for dry locations.
สเปคสินค้า
  • DIMMING DRIVERS • For white LEDs only. • Standard driver: 0–10V, dimming to 1%. • 120/277V, 50/60 Hz. BDIM-W11 • Lutron EcoSystem LDE14 Series • Dims to 1% • Fade to off. RGB OPTIONS BDMXMOD • Osram part no. OTDMXRGB supplied. • DMX control interface for RGB LED. • Provides DMX control with protocols that meet USITT DMX-512A or DMX512 (DIN 56930-2). No converter is required. DMX controls by others. • A second 4-conductor control cable to fixture canopy is supplied. TRAXON LIGHT-DRIVE RGB (order separately) BTRAXW–white controller • Standalone, wall-mounted (12V power supply included) DMX controller for RGB LED that provides direct access to fixtures. • Tune color and brightness with the Light-Drive wheel. • Fully dimmable white mode button. • See www.traxon-usa.com for details.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.uno_helix
  • Product familyDownlights
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์UNO/DOS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC002892
  • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
  • UNSPSC code391016
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (8)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (18)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)