เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ceiling speaker BA-56EExeN(T)
DNH

Ceiling speaker BA-56EExeN(T)

This Ex ceiling speaker has extensive certification qualifying it for use in nearly all corners of the world. The product is made from aluminium and can be supplied with multiple gland entries to ensure loop in loop out support. The speaker has multiple options for transformers and tappings, so that the sound pressure level can be adjusted to an appropriate level.
สเปคสินค้า
  • Material/Color: Aluminium / RAL9010 Mounting: 3 screws Termination: E-chamber / Push terminal Weight: 3.0 kg IP Rating: IP54 Min/Max amb temp: -20 °C / 50 °C Rated power: 6 W SPL 1W/1m:: 88 db SPL Rated Power: 95 db Effective freq. Range: 160 - 15000 Hz Dispersion (-6dB) 1kHz / 4kHz: 113° / 25° Options: Certification / Color / Impedance / Power
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ba-56eexent
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-08-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
  • ผลิตโดยนอร์เวย์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย