เผยแพร่สินค้าของคุณ
Horn speaker DSP-15EExmNT-MED
Horn speaker DSP-15EExmNT-MED
    DNH

    Horn speaker DSP-15EExmNT-MED

    This versatile 25W Ex plastic horn speaker is light in weight and features a spacious connection chamber of protection type ‘e’. It has dual M20 entries in the back lid for easy cable mounting and supports loop in loop out as standard. The model has extensive certification qualifying it for use in nearly all corners of the world. The model can be ordered with different transformers for more choices of power tappings and power ratings.
    สเปคสินค้า
    • Material/Color: Anti-static PA / Black Mounting: Bracket / Swivel bracket Termination: E-chamber / Push terminal Weight: 2.2 kg IP Rating: IP66 / IP67 Min/Max amb temp: -50 °C / 60 °C Rated power: 25 W SPL 1W/1m:: 106 db SPL Rated Power: 118 db Effective freq. Range: 380 - 8000 Hz Dispersion (-6dB) 1kHz / 4kHz: 120° / 37° Options: Impedance / Label / Transformers
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.dsp-15eexmnt-med
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-08-10
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย