เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bi-directional speaker CAREEX-6(T)
DNH

Bi-directional speaker CAREEX-6(T)

An extensively certified bi-directional speaker made from aluminium. Used for cabins, hallways, etc. in hazardous areas. This variation is delivered with a wall mounting base.
สเปคสินค้า
  • Material/Color: Aluminium / Anodized Mounting: Foot bracket Termination: e-chamber / Screw terminal Weight: 3 kg IP Rating: IP54 Min/Max amb temp: -20 °C / 40 °C Rated power: 6 W SPL 1W/1m:: 90 db SPL Rated Power: 97 db Effective freq. Range: 160 - 16000 Hz Dispersion (-6dB) 1kHz / 4kHz: 200° / 40° Options: Impedance / Label
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.careex-6t
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-17
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
  • ผลิตโดยนอร์เวย์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง