เผยแพร่สินค้าของคุณ
Junction box JBP-120EExeN
DNH

Junction box JBP-120EExeN

A small and lightweight Ex junction box with up to 6 possible M20 entries, and an earthing plate. The product is delivered standard with a 2.5mm Wago Ex terminal, and 3 Ex cable glands and 4 Ex blind plugs unmounted.
สเปคสินค้า
  • Material/Color: Anti-static PA / Black Mounting: 4 screws Termination: Earth plate / Wago 264 terminal Weight: 0.4 kg IP Rating: IP66 / IP67 Min/Max amb temp: -50 °C / 50 °C Rated power: 1 W
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.jbp-120eexen
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-08-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
  • ผลิตโดยนอร์เวย์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย