เผยแพร่สินค้าของคุณ
LoudspeakerDPD-10-54(T)
DNH

LoudspeakerDPD-10-54(T)

If the speaker is used for fire and emergency announcement, it must comply with EN54-24. The DNH loudspeaker DPD-10-54(T) is tested and certified according to EN54-24.
สเปคสินค้า
  • Material/Color: PC/ABS - (5VA) / RAL7035 Mounting: PA-6 Swivel Bracket Termination: Screw terminal Weight: 3.3 kg IP Rating: IP55 Min/Max amb temp: -40 °C / 90 °C Rated power: 6 W SPL 1W/1m:: 90 db SPL Rated Power: 98 db Effective freq. Range: 100 - 16000 Hz
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.dpd-10-54t
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-08-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
  • ผลิตโดยนอร์เวย์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย