เผยแพร่สินค้าของคุณ
Loudspeaker MH-30-54T
DNH

Loudspeaker MH-30-54T

30W music horn. Superb long throw music reproduction with extra bass.This loudspeaker has been engineered to provide the highest quality public address for both indoor and outdoor applications. High sound quality combined with the high sensitivity. The extended frequency range of MH-30 makes it suitable for all kinds of music. Certified for use in fire alarm and emergency systems. MH-30-54(T) is tested and certified according EN54-24
สเปคสินค้า
  • Material/Color: ABS - (5VB) / RAL7035 Mounting: Aluminum Bracket Termination: Screw terminal Weight: 3.9 kg IP Rating: IP55 Min/Max amb temp: -40 °C / 90 °C Rated power: 30 W SPL 1W/1m:: 104 db SPL Rated Power: 118 db Effective freq. Range: 140 - 16000 Hz Dispersion (-6dB) 1kHz / 4kHz: 65° / 30°
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mh-30-54t
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-08-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
  • ผลิตโดยนอร์เวย์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย