เผยแพร่สินค้าของคุณ
Loudspeaker SAFE-561-54T
DNH

Loudspeaker SAFE-561-54T

If the speaker is used for fire and emergency announcement, it must comply with EN54-24. The DNH loudspeaker SAFE-561-54(T) is tested and certified according to EN54-24.
สเปคสินค้า
  • Material/Color: Steel / RAL9010 Mounting: 4 screws Termination: Ceramic terminal Weight: 1.2 kg IP Rating: IP32C Min/Max amb temp: -20 °C / 90 °C Rated power: 6 W SPL 1W/1m:: 90 db SPL Rated Power: 97 db Effective freq. Range: 170 - 13000 Hz
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.safe-561-54t
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-08-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
  • ผลิตโดยนอร์เวย์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย