เผยแพร่สินค้าของคุณ
BC9288BM Dolphin Behind Mirror Paper Towel Dispenser
BC9288BM Dolphin Behind Mirror Paper Towel Dispenser
    Dolphin Solutions Ltd

    BC9288BM Dolphin Behind Mirror Paper Towel Dispenser

    Stainless steel behind mirror paper towel dispenser.
    สเปคสินค้า
    • Holds C-fold or multifold towels High quality stainless steel concealed paper towel dispenser Ideal for high class washroom designs Easy to refill from below mirror Hinged door at base. Designed to be located behind fixed mirror or panel Recommended mounting height – minimum 175mm above counter. Mirror not included Capacity for 400 ‘Z’ fold paper towels New Improvement – Now With A Key Lock Also available with base plate system to allow interchange with BC2003-BM hand dryer This behind mirror paper towel dispenser is a very popular choice for any stylish washroom. It offers convenience as well as function and ease of use in terms of the customer and the person refilling and cleaning.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BC9288BM
    • Product familyPaper Towel Dispensers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Behind Mirror
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)358
    • กว้าง (มิลลิเมตร)298
    • ความลึก (มิลลิเมตร)120
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers