เผยแพร่สินค้าของคุณ
DC2004 DOLPHIN SHORT WALL MOUNTED WC PAN AND SEAT
DC2004 DOLPHIN SHORT WALL MOUNTED WC PAN AND SEAT
    Dolphin Solutions Ltd

    DC2004 DOLPHIN SHORT WALL MOUNTED WC PAN AND SEAT

    Water saving wall hung mini toilet White gloss finish Compatible with our DB5521.P, DB5521.E, DB5510.P, DB5510.E, DB5511.P, DB5511.E cisterns Projection of only 460mm from the final wall finish Can be used in conjunction with our electronic or pneumatic cisterns
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DC2004
    • Product familyWall mounted toilet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall mounted toilet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-08-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)330
    • กว้าง (มิลลิเมตร)350
    • ความลึก (มิลลิเมตร)460
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets