เผยแพร่สินค้าของคุณ
AL 501 Automatic Sliding Door Operator
dormakaba

AL 501 Automatic Sliding Door Operator

The AL 501 is the ultimate heavy duty deluxe automatic door operator, engineered to accommodate the extremes of automatic door control. Its solid aluminium J-track system ensures product longevity, load capacity (500kg Max.) and installation alternatives.

  • Total door weight to 500 kg
  • Made In Australia
  • Heavy Duty & Robust
  • High Security Locking
  • Heavy duty solid J track
สเปคสินค้า
  • The automatic single / bi-parting door operator is to be a 240v fully electric dormakaba AL 501 Series, fully housed in extruded aluminium (265mmH x 152mmW) including a solid aluminium track system. The operator must be capable of operating a total door weight up to 500 kg and include a monitored battery back up system with audible alarm that is able to operate the door up to 100 cycles during a power failure. The operator is to comply with the Australian Standard AS5007 and the Building Code of Australia.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AL501_BiParting_Wall-Hosted
  • Product familyDoors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sliding Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-25
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
  • ผลิตโดยออสเตรเลีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน

พื้นที่การขาย

เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา