เผยแพร่สินค้าของคุณ
Horizontal Sliding Wall System FSW
Horizontal Sliding Wall System FSW
Horizontal Sliding Wall System FSW
Horizontal Sliding Wall System FSW
    dormakaba

    Horizontal Sliding Wall System FSW

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(6 รีวิว)
    • Horizontal sliding wall with single-point stainless steel fixings
    • Variants FSW-G, FSW-C and FSW-C plus. The door rails of the FSW-G are connected to one another at the top and bottom by hinges, and its panels are suspended at the end of the top rails. The closed wall transforms effortlessly into a compact parked stack when required - without the need for a separate stacking track.
    • Ideal for Shopfront, Balcony, Internal room partition
    • Different parking layouts available
    • Glass types Toughened safety glass 10/12 mm, Toughened laminated safety glass 12, 13.5 mm
    • Max. system height 3000 mm
    • Max. panel width 1200 mm.
    • Max. panel weight 70 kg (depends on type of panel)
    • Panel types Single action end panel, Double action end panel, Bedstop end panel, Sliding panel, Single action sliding panel (FSW-C plus)
    • Benefits: No need for a separate stacking track. FSW system are visually compatible with the HSW-G panels. Both system types can use the same track rail construction and can be effectively combined within a single frontage. Consequently, an FSW system can also be complemented through the addition of a free-standing HSW double-action or single-action end panel.
    dormakaba - www.dormakaba.com
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FSW_Sliding-Glass-Wall
    • Product familyDividing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Movable Glass Partitions
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)80
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานพับ