เผยแพร่สินค้าของคุณ
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E02
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E02
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E02
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E02
    dormakaba

    Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E02

    Two product lines

    The units in the Argus product range consist of a sensor-controlled passage with automatic door elements in various versions. They provide for convenient contactless passage, even with bags or luggage. The doors close again immediately once the person has passed through, preventing unauthorised passage. Depending on the way the door leaves open, the HSB or the HSG production lines can be selected.

    Argus HSB half-height sensor barriers

    Tried-and-tested HSB half-height speed barriers are equipped with swing doors and can be configured individually thanks to the wide range of materials and finishes. Choose between a stainless steel housing or transparent glass side walls to match the design of your entrance area. Two different lengths of unit are also available with various sensors, offering different levels of security.

    Additional versions with an increased passage width provide a barrier-free solution.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Argus_HSB-E02
    • Product familyEntrance
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Special Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1020
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1050
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1760
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - นิรภัย