เผยแพร่สินค้าของคุณ
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E07
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E07
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E07
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E07
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E07
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E07
    dormakaba

    Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E07

    • Passage width = 650 mm, total width = 1.070 mm, interlock height 945 mm, interlock length = 2.010 mm
    • Guiding elements made of stainless steel AISI 304, Ø 60 mm, with 10 mm tempered safety glass panels and AISI 304 stainless steel bar handle.
    • Sensor system arranged horizontally and vertically, mounted on the guiding elements. Stainless steel plates and infrared transmissible plastic covers are used to cover the sensors.
    • Two door leaves made of transparent polycarbonate, upper edge 900 mm.
    • Drive housing made of stainless steel AISI 304.
    • Stainless steel satin finish.
    • Function Type 2 power assisted motion; 2 servo positioning drives / 2 directions electrically controlled, drives integrated in the rotating tube. 
    • Entrance sector monitored by enhanced sensor system in optimised overall length and alignment (increased level of single passage monitoring in both directions, security level 2). 
    • Integrated protection against entry from below, identification of trolleys, detection of children. Protective device: rotation angle of the door leaves is monitored by the same sensor system.
    • 2 operation modes are possible:
      • Default position "day-operation" open: the door leaves close automatically if somebody tries to pass without authorisation.
      • Default position "night-operation" closed: the door leaves open automatically for authorised persons in the passage direction and then close again after passage.
    • In the case of a power failure: door leaves can be moved freely!
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Argus_HSB-E07
    • Product familyEntrance
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Special Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)945
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1070
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1660
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - นิรภัย

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย