เผยแพร่สินค้าของคุณ
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E08
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E08
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E08
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E08
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E08
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E08
    dormakaba

    Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E08

    • Passage width = 650 mm, total width = 1.050 mm, interlock height 1.600 mm, interlock length = 2.050 mm
    • Two door leaves made of transparent polycarbonate, upper edge 1.600 mm.
    • Housing made of stainless steel satin finish AISI 304. base closed AISI 304.
    • Stainless steel satin finish.
    • Function Type 2 power assisted motion; 2 servo positioning drives / 2 directions electrically controlled, drives integrated in the rotating tube.
    • Entrance sector monitored by enhanced sensor system in optimised overall length and alignment (increased level of single passage monitoring in both directions, security level 2). 
    • Integrated protection against entry from below, identification of trolleys, detection of children. Protective device: rotation angle of the door leaves is monitored by the same sensor system.
    • 2 operation modes are possible: 
      • Default position "night-operation" closed: the door leaves open automatically for authorised persons in the passage direction and then close again after passage. 
      • Default position "day-operation" open: the door leaves close automatically if somebody tries to pass without authorisation.
    • In the case of a power failure: door leaves can be moved freely!
    • Control units and power supply unit are integrated in the unit.
    • Power supply 100-120 V / 200-240 V 50-60 Hz
    • Dowelled on finished floor level FFL.
    • Not suitable for outdoor installation!
    • Prot. class Housing IP43 components conducting supply voltage IP43.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Argus_HSB-E08
    • Product familyEntrance
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Special Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)945
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1070
    • ความลึก (มิลลิเมตร)2010
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - นิรภัย
    • IFC classificationDoor

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย