เผยแพร่สินค้าของคุณ
Automatic Sliding Door, All Glass ESA500 Showcase
Automatic Sliding Door, All Glass ESA500 Showcase
Automatic Sliding Door, All Glass ESA500 Showcase
Automatic Sliding Door, All Glass ESA500 Showcase
Automatic Sliding Door, All Glass ESA500 Showcase
    dormakaba

    Automatic Sliding Door, All Glass ESA500 Showcase

    ESA500 All Glass Partial Breakout Automatic Sliding Door

    Perfect for creating an all glass look for interior applications. Superior choice for interior openings (also appropriate for exterior applications in temperate climates). Suitable for larger openings with extended width sidelites.

    The ESA500 is an all glass (having top and bottom rails only) automatic sliding door designed primarily for interior applications where emergency breakout of only the active sliding panels is required.

    • Graceful lines with no vertical stiles, 1/2" thick tempered glass, typical
    • Only the active sliding panels break out
    • Dual vertical weather sweeps
    • Recessed floor track adjacent to sidelite
    • Clear or dark bronze anodized aluminum finish
    • Overhead combination safety and activation sensors
    สเปคสินค้า
    • REVIT .rfa Filename Format

      The BIMobject filename indicates Revit wall types application:

      • Solid Wall, [no tag]
      • Curtain Wall, CW

      The BIMobject filename indicates the door assembly type:

      Single panel doors

      •        Single panel

      Bi-parting panel doors

      • B        Bi-parting  panels
      • BP      Bi-parting  panels, vertical Pocket tubes

      CAD DWG format files are available online through the dormakaba ESA500 product page.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.automatic_sliding_door_ESA500
    • Product familyEntrance
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Automatic Sliding Doors
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-20
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAutomatic Entrances