เผยแพร่สินค้าของคุณ
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E10
dormakaba

Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E10

[LIST] Passage width = 650 mm, total width = 1.050 mm, interlock height 1.020 mm, interlock length = 1.470 mm Housing made of stainless steel satin finish AISI 304. Two door leaves made of transparent polycarbonate, upper edge 900 mm. Stainless steel satin finish. Function Type 2 power assisted motion; 2 servo positioning drives / 2 directions electrically controlled, drives integrated in the rotating tube. Entrance sector monitored by a simple sensor system in short overall length (simple single passage monitoring in both directions, security level 0). Protective device: rotation angle of the door leaves is monitored by the same sensor system. operation mode: Default position "night-operation" closed: the door leaves open automatically for authorised persons in the passage direction and then close again after passage. In the case of a power failure: door leaves can be moved freely! Control units and power supply unit are integrated in the unit. Power supply 100-120 V / 200-240 V 50-60 Hz Dowelled on finished floor level FFL. Not suitable for outdoor installation! Suitable for escape routes if combined with emergency push button and escape route equipment (cf. general accessories). [/LIST]
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Argus_HSB-E10
  • Product familyEntrance
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Special Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1020
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1050
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1470
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPolycarbonate
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - นิรภัย