เผยแพร่สินค้าของคุณ
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E12
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E12
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E12
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E12
    dormakaba

    Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E12

    • Passage width = 650 mm, total width = 1.070 mm, interlock height 945 mm, interlock length = 1.660 mm 
    • Guiding elements made of stainless steel AISI 304, Ø 60 mm, with 10 mm tempered safety glass panels and AISI 304 stainless steel bar handle. 
    • Integrated sensor system in respective handrail (L = 1660 mm / W = 130 mm / H = 45 mm). 
    • Two door leaves made of transparent polycarbonate, upper edge 900 mm. 
    • Drive housing made of stainless steel AISI 304. 
    • Stainless steel satin finish. 
    • Type 2 power assisted motion; 2 servo positioning drives / 2 directions electrically controlled, drives integrated in the rotating tube. 
    • Entrance sector monitored by a basic sensor system in compact overall length (fundamental single passage monitoring in both directions, security level 1). 
    • Protective device: rotation angle of the barrier door leaves monitored by the same sensor system. 
    • 2 operation modes are possible: 
      • Default position "day-operation" open: the door leaves close automatically if somebody tries to pass without authorisation. 
      • Default position "night-operation" closed: the door leaves open automatically for authorised persons in the passage direction and then close again after passage. 
    • In the case of a power failure: door leaves can be moved freely! 
    • Control units and power supply unit are integrated in the unit. 
    • Power supply 100-120 V / 200-240 V 50-60 Hz 
    • Dowelled on finished floor level FFL. 
    • Not suitable for outdoor installation!
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Argus_HSB-E12
    • Product familyEntrance
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Special Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1600
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1050
    • ความลึก (มิลลิเมตร)2050
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - นิรภัย

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย